Componentes de quemador

RSH



RSH

RSH

Especificación técnica



Código 070-6310 
Variante RSH 63 R 
Area de aplicación Habitat/tertiaire 
Función de cierre Shut-off 
Boquilla /salida presión L 
Rotación Drcha 
Comentario Le sens de rotation et la position sortie gicleur  
Sistema tuberia 1 
Tipo de combustible Combustible ligero/Combustible denso 
Viscosidad mín. mm²/s 4,3  cSt
Viscosidad máx mm²/s 450  cSt.
Orificio vertido No 
Tipo de filtro Ring 
Tamaño filtro 170  cm²
Red 340  µm
Rango presión 15 - 35  Bar
P.max. a 4.3 cSt 35  Bar
Gama especial de presión salida 1 - 5  Bar
1 o 2 etapas 1 
Ajuste de presión de fabrica 21  Bar
Aspiración máx. 0,4  Bar
P máx linea de llenado 4  Bar
Velocidad mín. 1400  t/min
Velocidad máx. 3600  t/min
Capacidad en posición standard 138  l/h
Consomation 194  W
Point standard 2800 min-1, 21 bar, 76 cSt 
Couple démarrage max 0.25  Nm
T° almacenamiento -25 to +120  °C
T° ambiente -20 to +120  °C
T° ambiente Max. 158  °F
Temperatura medio -10 to +70  °C
Temperatura medio +14 to +158  °F
Orificio para cartucho No 
Méplat pour outil sur l'arbre 1 flat 
Eje 7/16 inch 
Tipos de empaquetamiento Individual venta en multipack 
Peso 2,36  kg