|
Código
|
070L5332
|
|
Variante
|
RSA 28 L
|
|
Area de aplicación
|
Habitat/tertiaire
|
|
Función de cierre
|
Shut-off
|
|
Boquilla /salida presión
|
L
|
|
Rotación
|
Izqd.
|
|
Comentario
|
Le sens de rotation et la position sortie gicleur
|
|
Sistema tuberia
|
2
|
|
Tipo de combustible
|
Kerosene/Combustible ligero
|
|
Viscosidad mín. mm²/s
|
1,3
cSt
|
|
Viscosidad máx mm²/s
|
18
cSt.
|
|
Orificio vertido
|
No
|
|
Tipo de filtro
|
Ring
|
|
Tamaño filtro
|
75
cm²
|
|
Red
|
150
µm
|
|
Rango presión
|
5.5 - 15
Bar
|
|
P.max. a 4.3 cSt
|
15
Bar
|
|
P máx. kerosene
|
12
Bar
|
|
Gama especial de presión salida
|
1 - 5
Bar
|
|
1 o 2 etapas
|
1
|
|
Ajuste de presión de fabrica
|
7
Bar
|
|
Aspiración máx.
|
0,4
Bar
|
|
P máx linea de llenado
|
4
Bar
|
|
Velocidad mín.
|
2400
t/min
|
|
Velocidad máx.
|
3600
t/min
|
|
Capacidad en posición standard
|
50
l/h
|
|
Consomation
|
63
W
|
|
Point standard
|
2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
|
|
Couple démarrage max
|
0.2
Nm
|
|
T° almacenamiento
|
-25 to +70
°C
|
|
T° ambiente
|
-20 to +70
°C
|
|
T° ambiente
|
Max. 158
°F
|
|
Temperatura medio
|
-10 to +70
°C
|
|
Temperatura medio
|
+14 to +158
°F
|
|
Orificio para cartucho
|
No
|
|
Méplat pour outil sur l'arbre
|
1 flat
|
|
Eje
|
8 mm
|
|
Tipos de empaquetamiento
|
Individual venta en multipack
|
|
Peso
|
2,06
kg
|