|
Código
|
071N2201
|
|
Variante
|
BFP 52E L3
|
|
Area de aplicación
|
Habitat/tertiaire
|
|
Función de cierre
|
Cut-off
|
|
Boquilla /salida presión
|
L
|
|
Rotación
|
Izqd.
|
|
Comentario
|
Le sens de rotation et la position sortie gicleur
|
|
Sistema tuberia
|
2
|
|
Tipo de combustible
|
Combustible ligero
|
|
Viscosidad mín. mm²/s
|
1,8
cSt
|
|
Viscosidad máx mm²/s
|
12
cSt.
|
|
Orificio vertido
|
No
|
|
Tipo de filtro
|
Cartridge
|
|
Tamaño filtro
|
11
cm²
|
|
Red
|
200
µm
|
|
P mini
|
7
Bar
|
|
P.max. a 4.3 cSt
|
15
Bar
|
|
1 o 2 etapas
|
2
|
|
P máx salida 2
|
25
Bar
|
|
Ajuste de presión de fabrica
|
10
Bar
|
|
Ajuste de presión de fabrica, 2 etapa
|
13
Bar
|
|
Aspiración máx.
|
0,4
Bar
|
|
P máx linea de llenado
|
2
Bar
|
|
Velocidad mín.
|
2400
t/min
|
|
Velocidad máx.
|
3450
t/min
|
|
Capacidad en posición standard
|
24
l/h
|
|
Consomation
|
40
W
|
|
Point standard
|
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
|
|
Couple démarrage max
|
0.1
Nm
|
|
T° ambiente
|
-20 to +70
°C
|
|
T° ambiente
|
Max. 158
°F
|
|
Temperatura medio
|
0 to +70
°C
|
|
Temperatura medio
|
+14 to +158
°F
|
|
Orificio para cartucho
|
No
|
|
Tensión bobina
|
220 - 240
V CA
|
|
Consumo
|
9
W
|
|
Grado de protección
|
IP 40
|
|
Tipo NO
|
New
|
|
Méplat pour outil sur l'arbre
|
1 flat
|
|
Eje
|
8 mm
|
|
Tipos de empaquetamiento
|
Individual venta en multipack
|
|
Peso
|
1,26
kg
|