Válvulas termostáticas de radiador
Válvulas de Radiador

Danfoss posee una amplia gama de válvulas para una regulación termostática de los radiadores. Las válvulas aseguran un caudal optimo de agua aumentando su confort.

                /Las válvulas termostatizables RA-FN están dotadas de una limitación de caudal, aplicables para sistemas bitubo con bomba de agua. Los cabezales son de color gris. El prensaestopas es de acero cromado y trabaja en un anillo tórico el cual puede ser reemplazado durante su funcionamiento, con la instalacion llena y bajo presión.
Las válvulas termostatizables RA-FN están dotadas de una limitación de caudal, aplicables para sistemas bitubo con bomba de agua. Los cabezales son de color gris. El prensaestopas es de acero cromado y trabaja en un anillo tórico el cual puede ser reemplazado durante su funcionamiento, con la instalacion llena y bajo presión.
Válvulas termostatizables
                /Racores para las válvulas Danfoss
Racores para las válvulas Danfoss
Racores
                /Conexión en un solo punto del radiador, ideal por ejemplo para radiadores de baño. Incluida la lanza de 230 mm. (lanza de 500mm opcional)-RA 15/6T para los sistemas monotubos
Conexión en un solo punto del radiador, ideal por ejemplo para radiadores de baño. Incluida la lanza de 230 mm. (lanza de 500mm opcional) -RA 15/6T para los sistemas monotubos
Válvula monotubo
                /Los cuerpos de válvulas con prereglaje RA-N se utilizan en inatalciones bitubo y permiten una distribución óptima del agua por el circuito. El prereglaje permite ajustar con precisión el caudal calculado sin necesidad de herramientas.
Los cuerpos de válvulas con prereglaje RA-N se utilizan en inatalciones bitubo y permiten una distribución óptima del agua por el circuito. El prereglaje permite ajustar con precisión el caudal calculado sin necesidad de herramientas.
Válvulas bitubo termostatizables a presión
                /Las válvulas VHS estan especialmente destinadas a los radiadores toalleros universales (o 6 orificios) con distancia de 50mm. Este cuerpo permite un montaje discreto del sensor termostático bajo el radiador. El preajuste del caudal es posible sobre el cuerpo lo que es más util sobre los radiadores de potencia débil.
Las válvulas VHS estan especialmente destinadas a los radiadores toalleros universales (o 6 orificios) con distancia de 50mm. Este cuerpo permite un montaje discreto del sensor termostático bajo el radiador. El preajuste del caudal es posible sobre el cuerpo lo que es más util sobre los radiadores de potencia débil.
Válvulas termostatizables para conexión en paralelo y en la base
Válvulas para todo tipo de sistemas de calefacción

Válvulas para todo tipo de sistemas de calefacción

Los cuerpos de válvula Danfoss estan disponibles en diversas formas y tamaños y pueden montarse fácilmente sin necesidad de herramientas especiales.

La gama de productos cubre:

- válvulas rectas y en escuadra.
- tamaños desde DN10 hasta DN25
- válvulas para sistemas monotubo y bitubo.
- válvulas para diferentes caudales