Válvulas termostáticas de radiador

Válvulas termostatizables para conexión en paralelo y en la base



Las válvulas VHS estan especialmente destinadas a los radiadores toalleros universales (o 6 orificios) con distancia de 50mm. Este cuerpo permite un montaje discreto del sensor termostático bajo el radiador. El preajuste del caudal es posible sobre el cuerpo lo que es más util sobre los radiadores de potencia débil.

Válvulas termostatizables para conexión en paralelo y en la base

Especificación técnica



VHS-UN
Bitubo

013G4741 EscuadraG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 RectaG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 EscuadraG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 RectaG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48


Documentación



1 Documentación encontrada: 1 especificación técnica


Especificación técnica
 
VD53D302_VHS.pdf
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Código Literatura: , Idioma: Spanish, Fecha de edición: 18/05 2007