Válvulas de zona

Válvulas motorizadas de tres vias serie H



Las válvulas motorizadas serie H de Danfoss estan disponibles en tipos paleta o zapata rotativa. Las válvulas de paleta aseguran una excelente estanqueidad en controles de calidad a altas presiones. Las válvulas de zapata evitan los problemas de sobrepresión producidos por el golpe de ariete.

Las válvulas serie H ofrecen al instalador la posibilidad de elegir la más apropiada para la instanlación. Todas las válvulas pueden suministrarse con el cuerpo y actuador por separados.


Válvulas motorizadas de tres vias serie H

Especificación técnica



CódigoModeloDescripciónkvs
(m3/h)
Tensión
(Voltage)
Presión máx
trabajo
(bar)

Actuadores de 3 vias

087N6587 HSA3Actuador con posición intermedia SPST, 230 V 230 
087N6588 HSA3CDActuador para válvulas de tres vias SPDT, 230 V 230 
087N6589 HSA3DActuador para válvulas de tres vias SPST, 230 V 230 
087N6590 HSA3NDActuador para válvulas de tres vias , 230 V 230 

Válvula de zona, 3 vias

087N6625 HSV3B22 mm comprensión externa, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, diversora o posición intermedia, Cierre por muelle a calefacción6.1 10.0
087N6626 HSV3B 0,753/4" válvula de 3 vias, diversora o posición intermedia. Cierre por muelle a calefacción6.1 10.0
087N6628 HSV3B 1,01" válvula de 3 vias, diversora o posición intermedia. Cierre por muelle a calefacción7,9 10.0
087N6629 HSV3B1515 mm comprensión interna, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, diversora o posición intermedia, Cierre por muelle a calefacción3.0 10.0
087N6630 HSV3B2828 mm comprensión externa, válvula de 2 vias, cuerpo de paleta, diversora o posición intermedia, Cierre por muelle a calefacción7.9 10.0


Documentación





Documentación técnica
 
Especificación técnica válvulas motorizadas
02-Serie H.pdf (0,2 Mb), Código Literatura: VDRAK105, Idioma: Español, Fecha de edición: 28/05 2007
 


Instrucción
 
HP/HS Zoneafsluiters Instructies
5920 instr HP-HS eng.pdf (0,5 Mb), Código Literatura: VIRAD14C, Idioma: (7L) GB,NL, Fecha de edición: 18/12 2003
 


Intrucciones válvulas de zona serie H
 
Valvula_zona_serie_H_instr.pdf
Valvula_zona_serie_H_instr.pdf (0,1 Mb), Código Literatura: , Idioma: Spanish, Fecha de edición: 05/09 2006