| Código | Conexión | Dimensión de tubo (mm) |
Racores para tubo de cobre |
|
013G4100
| G 3/8" A | 10 |
|
013G4102
| G 3/8" A | 12 |
|
013G4110
| G 1/2" A | 10 |
|
013G4112
| G 1/2" A | 12 |
|
013G4114
| G 1/2" A | 14 |
|
013G4115
| G 1/2" A | 15 |
|
013G4116
| G 1/2" A | 16 |
|
013G4120
| G 3/4" | 10 |
|
013G4122
| G 3/4" | 12 |
|
013G4124
| G 3/4" | 14 |
|
013G4125
| G 3/4" | 15 |
|
013G4126
| G 3/4" | 16 |
|
013G4128
| G 3/4" | 18 |
Racores para tubo de multicapa |
|
013G4174
| G 1/2" A | 14x2 |
|
013G4176
| G 1/2" A | 16x2 |
|
013G4184
| G 3/4" | 14x2 |
|
013G4186
| G 3/4" | 16x2 |
|
013G4187
| G 3/4" | 16x2.25 |
|
013G4188
| G 3/4" | 18x2 |
|
013G4190
| G 3/4" | 20x2 |
|
013G4191
| G 3/4" | 20x2.5 |
Racores para tubo de plástico (Pex) |
|
013G4144
| G 1/2" A | 14x2 |
|
013G4147
| G 1/2" A | 15x2.5 |
|
013G4152
| G 3/4" | 12x2 |
|
013G4154
| G 3/4" | 14x2 |
|
013G4155
| G 3/4" | 15x2.5 |
|
013G4156
| G 3/4" | 16x2 |
|
013G4157
| G 3/4" | 16x1.5 |
|
013G4158
| G 3/4" | 18x2 |
|
013G4159
| G 3/4" | 18x2.5 |
|
013G4160
| G 3/4" | 20x2 |
|
013G4161
| G 3/4" | 20x2.5 |
|
013G4162
| G 3/4" | 17x2 |
|
013G4163
| G 3/4" | 16x2.2 |