| Código | Variante | Rotación | Sistema tuberia | Tipo de combustible | P.max. a 4.3 cSt (Bar) | 1 o 2 etapas | Velocidad máx. (t/min) | Capacidad en posición standard (l/h) |
RSH |
|
070-6300
| RSH 63 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070-6310
| RSH 63 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070-6400
| RSH 125 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070-6410
| RSH 125 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070-6480
| RSH 95 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070-7300
| RSH 32 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070-7310
| RSH 32 R | Drcha | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070L6300
| RSH 63 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070L6310
| RSH 63 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070L6400
| RSH 125 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070L6410
| RSH 125 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070L6470
| RSH 95 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070L6480
| RSH 95 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070L7300
| RSH 32 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070L7310
| RSH 32 L | Izqd. | 1 | Combustible ligero/Combustible denso | 35 | 1 | 3600 | 86 |