| Código | Variante | Rotación | Sistema tuberia | Tipo de combustible | P.max. a 4.3 cSt (Bar) | 1 o 2 etapas | Velocidad máx. (t/min) | Capacidad en posición standard (l/h) |
RSA |
|
070-3230
| RSA 40 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3232
| RSA 40 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3240
| RSA 40 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3242
| RSA 40 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3247
| RSA 40 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3249
| RSA 40 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3350
| RSA 60 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3352
| RSA 60 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3354
| RSA 60 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3360
| RSA 60 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3362
| RSA 60 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3400
| RSA 125 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3402
| RSA 125 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3410
| RSA 125 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3412
| RSA 125 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3470
| RSA 95 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3472
| RSA 95 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3480
| RSA 95 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3482
| RSA 95 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-5332
| RSA 28 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5370
| RSA 28 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5372
| RSA 28 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5376
| RSA 28 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5380
| RSA 28 R | Drcha | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5382
| RSA 28 R | Drcha | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L3230
| RSA 40 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3232
| RSA 40 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3240
| RSA 40 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3242
| RSA 40 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3244
| RSA 40 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3249
| RSA 40 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3350
| RSA 60 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3352
| RSA 60 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3356
| RSA 60 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3360
| RSA 60 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3362
| RSA 60 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3364
| RSA 60 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3366
| RSA 60 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3400
| RSA 125 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3402
| RSA 125 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3410
| RSA 125 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3412
| RSA 125 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3422
| RSA 125 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3470
| RSA 95 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3472
| RSA 95 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3474
| RSA 95 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3480
| RSA 95 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3482
| RSA 95 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L5332
| RSA 28 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5370
| RSA 28 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5372
| RSA 28 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5380
| RSA 28 L | Izqd. | 1 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5382
| RSA 28 L | Izqd. | 2 | Kerosene/Combustible ligero | 15 | 1 | 3600 | 50 |