Componentes de quemador

FPHB 5



El FPHB precalienta el gasoleo con una viscosidad máxima de 10 mm²/s (cSt)

FPHB 5

Especificación técnica



FPHB 5

030N1201 518,5M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N1202 518,5G 1/81 x 7023060/32
030N1218 518,2G 1/81 x 7023060/32
030N1219 518,2M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N1223 518,5M16 x 1 ext.1 x 12023060/32
030N2057 518,5G 1/8 int.1 x 5023060/32
030N6201 518,5M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N6202 518,5G 1/81 x 7023060/32
030N6218 518,2G 1/81 x 7023060/32
030N6223 518,5M16 x 1 ext.1 x 12023060/32


Documentación



2 Documentación encontrada: 1 documentación técnica and 1 manual de servicio


Documentación técnica
 
Precalentadores Modelos FPHB 3, 5 y 10
DKBDPD069A105.pdf (0,2 Mb), Código Literatura: VDFBA105, Idioma: Español, Fecha de edición: 22/11 2006
 


Manual de servicio
 
Manual de servicio.pdf
Manual de servicio.pdf (2,1 Mb), Código Literatura: , Idioma: Spanish, Fecha de edición: 05/09 2006