Componentes de quemador

FPHB 10



El precalentador FPHB esta disponible para quemadores hasta 80 kW.

FPHB 10

Especificación técnica



FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N1221 1018,2G 1/82 x 12023060/32
030N1224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32


Documentación



2 Documentación encontrada: 1 documentación técnica and 1 manual de servicio


Documentación técnica
 
Precalentadores Modelos FPHB 3, 5 y 10
DKBDPD069A105.pdf (0,2 Mb), Código Literatura: VDFBA105, Idioma: Español, Fecha de edición: 22/11 2006
 


Manual de servicio
 
Manual de servicio.pdf
Manual de servicio.pdf (2,1 Mb), Código Literatura: , Idioma: Spanish, Fecha de edición: 05/09 2006