Suelo Radiante

Sistema FH



El sistema de caja de conexiones FH cableada de Danfoss para la regulación de suelo radiante mediante termostatos de ambiente cableados a la caja de conexiones.
Este sistema permite la utilización de tres termostatos de ambiente diferentes- standard, ciego y con conexion sonda suelo.
La utilización de un programador en la caja de conexiones permite zonificar los termostatos en dos zonas diferentes con regulación de temperaturas individual diferentes.


Sistema FH

Especificación técnica



FH Caja de conexiones

088H0017
088H0018

FH Termostato de ambiente

088H0022
088H0023
088H0024


Documentación



5 Documentación encontrada: 1 especificación técnica and 4 instrucción


Especificación técnica
 
Sistema FH.VD.UH.T1.02.pdf
Sistema FH.VD.UH.T1.02.pdf (1,3 Mb), Código Literatura: , Idioma: Spanish, Fecha de edición: 21/05 2007
 


Instrucción
 
FH-WC Connection Box 230 V
FH-WC-230V_VISPM380_hi-res.pdf (2,4 Mb), Código Literatura: VISPM38O, Idioma: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Fecha de edición: 20/10 2009
 
FH-WC connection box, FH-WC
VI.UB.T2.8O.pdf (0,8 Mb), Código Literatura: VIUBT28O, Idioma: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Fecha de edición: 15/06 2007
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Código Literatura: VIUUK18O, Idioma: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Fecha de edición: 07/12 2005
 
Timer module FH-WN, Connection box with timer FH-WC
VISPA18O.pdf (3,5 Mb), Código Literatura: VISPA18O, Idioma: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Fecha de edición: 18/01 2007